Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.
Cod Serie: SR1732
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Lungime totală | Înălțime internă | Lățime totală | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 632,0976 RON - 1 632,0976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Șurub
|
||
| 2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON | 1 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Șurub
|
||
| 1 765,4681 RON - 1 765,4681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Șurub
|
||
| 2 429,4602 RON - 2 429,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Șurub
|
||
| 835,8502 RON - 894,3829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adeziv
|
||
| 1 831,8761 RON - 2 015,0243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adeziv