Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3052 RON - 0,7876 RON 3695 În stoc
17.1 mm
11⁄16" x 16
Albastru
12.1 mm
Filete UNF
1
0,3477 RON - 0,8965 RON 90 În stoc
20.0 mm
M20
Galben
20.0 mm
Filete Metric
1
1,3964 RON - 3,6169 RON 43 În stoc
42.4 mm
111⁄16” x 12
Albastru
21.0 mm
Filete UNF
1
0,1684 RON - 0,4105 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
Filete UNF
2
0,2451 RON - 0,5935 RON 77 În stoc
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
Filete UNF
2
0,6297 RON - 1,6338 RON 200 În stoc
36.4 mm
17⁄16" x 12
Albastru
19.0 mm
Filete UNF
1
0,2792 RON - 0,6814 RON 325 În stoc
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
Filete UNF
2
0,4161 RON - 1,018 RON 1417 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12
Natural
19.1 mm
Filete UNF
2
0,208 RON - 0,5348 RON 600 În stoc
9.2 mm
3⁄8" x 24
Albastru
11.1 mm
Filete UNF
1
0,6064 RON - 1,564 RON 197230 În stoc
34.0 mm
1-11
Galben
18.0 mm
Filete gaz
1
2,081 RON - 5,0412 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.7 mm
2-1/2-12
Natural
30.5 mm
Filete UNF
2
0,2834 RON - 0,7359 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9⁄16” x 18
Albastru
12.1 mm
Filete UNF
1
1,1212 RON - 2,723 RON 4800 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Albastru
21.0 mm
Filete UNF
2
0,6996 RON - 0,9693 RON 6500 În stoc
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2505 RON - 0,613 RON 397 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Albastru
11.7 mm
Filete UNF
2
0,2888 RON - 0,7052 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1-14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
2
0,4353 RON - 1,0585 RON 66125 În stoc
33.2 mm
1
Albastru
19.9 mm
Filete NPT
2
0,2888 RON - 0,7052 RON 37418 În stoc
25.0 mm
1-14
Natural
16.5 mm
Filete UNF
2
0,3368 RON - 0,8211 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12
Natural
19.1 mm
Filete UNF
2
0,4778 RON - 1,1618 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
Filete UNF
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,7876 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
3695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11⁄16" x 16
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 20.0 mm LDPE Galben

10072486

Interval de preț
0,8965 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,6169 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    111⁄16” x 12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Natural

10177662

Interval de preț
0,5935 RON - 0,2451 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6338 RON - 0,6297 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    17⁄16" x 12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 22.2 mm LDPE Natural

10177365

Interval de preț
0,6814 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 33.1 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,018 RON - 0,4161 RON

Niveluri de stoc
1417 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 9.2 mm LDPE Albastru

10092248

Interval de preț
0,5348 RON - 0,208 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.2 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    3⁄8" x 24
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,564 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
197230 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac cu clapetă de rupere 42.4 mm LDPE Albastru

10177495

Interval de preț
2,723 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

10325230

Interval de preț
0,9693 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 11.0 mm LDPE Albastru

10177570

Interval de preț
0,613 RON - 0,2505 RON

Niveluri de stoc
397 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 33.2 mm LDPE Albastru

10178546

Interval de preț
1,0585 RON - 0,4353 RON

Niveluri de stoc
66125 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensiune filet
    1
  • Standard filet
    Filete NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 25.0 mm LDPE Natural

10177389

Interval de preț
0,7052 RON - 0,2888 RON

Niveluri de stoc
37418 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    1-14
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 26.8 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8211 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF