Capacul Fixare prin împingere oferă protecție generală pentru filete metrice, BSP și UNF, împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umiditatea. Designul cu ajustare prin presiune permite o aplicare ușoară, manuală, asigurând în același timp o montură sigură. Ideal pentru o varietate de aplicații în producție, depozitare și în timpul transportului componentelor. Această serie reprezintă o alternativă economică la un profil filetat.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFBPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metric
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metric
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metric
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metric
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metric
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina