Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1422 RON - 0,2213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Albastru
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1293 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,3048 RON - 0,4741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1404 RON - 0,2184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,2136 RON - 0,3323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,3922 RON - 0,6102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,133 RON - 0,2069 RON | 5000 În stoc |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,5295 RON - 0,8236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2021 RON - 0,3144 RON | 4000 În stoc |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Albastru
|
TPE
|
Metric
|
||
| 0,4116 RON - 0,6403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,5728 RON - 0,891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,3213 RON - 0,4999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,6151 RON - 0,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1924 RON - 0,2993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Albastru
|
TPE
|
Metric
|
||
| 0,4116 RON - 0,6403 RON | 2500 În stoc |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Albastru
|
TPE
|
Metric
|
||
| 0,284 RON - 0,4419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1731 RON - 0,2693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2182 RON - 0,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1897 RON - 0,295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2207 RON - 0,3434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina