Meniu Caută

Capace de fitinguri hidraulice hexagonale lungi

În producție

Capace hexagonale lungi pentru racorduri hidraulice sunt concepute pentru a sigila și proteja întreaga asamblare a racordului, pe furtunuri hidraulice, împotriva contaminării, scurgerilor și deteriorării.

Designul inteligent al corpului hexagonal oferă o soluție completă, cu o fixare prin împingere fără efort, care protejează atât profilul feminin, cât și pe cel masculin.

Permite o aplicare mai mare a cuplului, reducând riscul de slăbire sub influența vibrațiilor sau a fluctuațiilor de presiune.Utilizat frecvent pentru sisteme hidraulice în aplicații industriale, auto și altele. Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRTTF

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h H Tip Cumpără
0,3593 RON - 0,3993 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
0,4492 RON - 0,4991 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
0,2246 RON - 0,2495 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
2,246 RON - 2,4956 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
0,9882 RON - 1,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
0,1123 RON - 0,1247 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
0,4941 RON - 0,549 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
1,0332 RON - 1,148 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
0,1796 RON - 0,1996 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
1,3476 RON - 1,4973 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
0,1437 RON - 0,1597 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
1,9965 RON - 2,2183 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
0,6064 RON - 0,6738 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
0,1572 RON - 0,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
0,4043 RON - 0,4492 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
0,7636 RON - 0,8485 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
2,4956 RON - 2,7729 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2