Meniu Caută

Capace de fitinguri hidraulice hexagonale lungi 14.0 mm 28.0 mm Negru LDPE

Capacul hexagonal lung pentru racorduri hidraulice este conceput pentru a proteja întreaga asamblare a racordului pe furtunuri hidraulice. Ușor de instalat prin fixare prin împingere. Protejează atât profilurile feminine, cât și pe cele masculine.
Numărul piesei Essentra:

20597160

Numărul piesei producătorului:

20597160

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,1247 RON
2500 + 0,1123 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

62,35 RON

500 x 0,1247 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 14.0 mm
h 28.0 mm
H 28.5 mm
Culoare Negru
Material LDPE
Tip 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne