Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor

În stoc

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d H Material complet Tip Cumpără
1,2972 RON - 1,4413 RON 115 În stoc
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,6237 RON - 0,8325 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
Polietilenă de densitate mică
1
0,7948 RON - 2,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
Polietilenă de densitate mică
1
1,5608 RON - 1,5608 RON 2120 În stoc
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,2721 RON - 3,2721 RON 500 În stoc
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
12,8011 RON - 12,8011 RON 1150 În stoc
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,0445 RON - 2,723 RON 3300 În stoc
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,506 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
0,7625 RON - 1,9829 RON 4055 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
13,9374 RON - 13,9374 RON 50 În stoc
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,4911 RON - 3,4911 RON 1800 În stoc
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
6,3388 RON - 19,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
9,0224 RON - 9,0224 RON 311 În stoc
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,0295 RON - 2,6812 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
2,5465 RON - 2,5465 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
7,2561 RON - 7,2561 RON 22 În stoc
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,1626 RON - 3,1626 RON 800 În stoc
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
2,2864 RON - 2,2864 RON 490 În stoc
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
10,6789 RON - 10,6789 RON 100 În stoc
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
  • din 2
Capace de protecție pentru arbore motor 42.0 mm 65.5 mm Galben LDPE

10580417

Interval de preț
1,4413 RON - 1,2972 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecție pentru arbore motor 16.0 mm 16.0 mm Galben PVC

10026694

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
2120 În stoc
Caracteristici
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 32.0 mm 32.0 mm Galben PVC

10026779

Interval de preț
3,2721 RON - 3,2721 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 65.0 mm 65.0 mm Galben PVC

10026854

Interval de preț
12,8011 RON - 12,8011 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 14.0 mm 14.0 mm Galben PVC

10026687

Interval de preț
2,723 RON - 1,0445 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 10.0 mm 10.0 mm Galben PVC

10026663

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7625 RON

Niveluri de stoc
4055 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 70.0 mm 70.0 mm Galben PVC

10026861

Interval de preț
13,9374 RON - 13,9374 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 35.0 mm 35.0 mm Galben PVC

10026786

Interval de preț
3,4911 RON - 3,4911 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 55.0 mm 55.0 mm Galben PVC

10026830

Interval de preț
9,0224 RON - 9,0224 RON

Niveluri de stoc
311 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 42.0 mm 42.0 mm Galben PVC

10026809

Interval de preț
7,2561 RON - 7,2561 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 38.0 mm 38.0 mm Galben PVC

10026793

Interval de preț
3,1626 RON - 3,1626 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 30.0 mm 30.0 mm Galben PVC

10026762

Interval de preț
2,2864 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 48.0 mm 48.0 mm Galben PVC

10026823

Interval de preț
10,6789 RON - 10,6789 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă