20592141
20592141
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,9531 RON |
| 1000 - 4999 | 0,6808 RON |
| 5000 + | 0,6127 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 54.0 mm |
|---|---|
| D | 2.126 in |
| d | 2.126 in |
| d | 54.0 mm |
| h | 10.3 mm |
| h | 0.406 in |
| Tip de flanșă compatibilă | 3000 PSI |
| Cod SAE | J518-61 |
| Dimensiune conductă compatibilă | 31.8 mm |
| Dimensiune conductă compatibilă | 1.252 in |
| Clasă de presiune (Toate) | 6000 |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina