Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE

În stoc

Capacele de protecție pentru flanșe sudate SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție ce pot fi utilizate în aplicații de 3000 și 6000 PSI SAE. Oferă protecție maximă pentru flanșele sudate SAE de pe supape, pompe și schimbătoare de căldură. Acestea nu se crapă sau ciobesc și nu mai este nevoie de placaje, plăci de masonită și elemente de fixare.

Economisiți când vine vorba de forța de muncă și costurile de asamblare, deoarece acestea se fixează cu ușurință cu mâna. Designul special cu unghi invers se potrivește cu unghiul de sudură a flanșei și acoperă sau protejează complet capătul în timpul transportului și depozitării.

Sunt fabricate din polietilenă de joasă densitate (PE-LD) și avem disponibile două opțiuni de culoare. Opțiunea de culoare naturală, translucidă este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată și permit garniturii inelare să rămână vizibilă, oferind în același timp protecție sigură printr-o bordură internă de blocare. Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplurile cu flanșă SAE. Funcționează la un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.

  • În primul rând gândite pentru utilizare în aplicații hidraulice și pneumatice de 3000 și 6000 PSI SAE.
  • Opțiunea de culoare naturală protejează suprafețele de cuplare ale flanșei despicate.
  • Dispun de un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare D Clasă de presiune (Toate) h d Tip Cumpără
0,5937 RON - 0,9143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
0,6911 RON - 2,447 RON 500 În stoc
Roșu
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
1,0439 RON - 3,6904 RON 2725 În stoc
Roșu
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
0,8091 RON - 2,8968 RON 1000 În stoc
Roșu
31.8 mm
6000
10.4 mm
31.8 mm
1
0,5255 RON - 0,8175 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
0,3638 RON - 0,566 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,7807 RON - 1,2144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
0,6127 RON - 0,9531 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
0,4065 RON - 0,6324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
0,3751 RON - 0,5834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
0,8413 RON - 1,3088 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
0,3072 RON - 0,4779 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
0,3921 RON - 0,61 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
0,3517 RON - 0,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
1,0111 RON - 1,5729 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
0,5044 RON - 0,7847 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
  • din 2
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

10100295

Interval de preț
2,447 RON - 0,6911 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

10100370

Interval de preț
3,6904 RON - 1,0439 RON

Niveluri de stoc
2725 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

10100349

Interval de preț
2,8968 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61