Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1359 RON - 0,1903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,4953 RON - 1,3096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,3312 RON - 1,2482 RON | 46500 În stoc |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Negru
|
1
|
||
| 10086988 | 0,2189 RON - 0,8946 RON | 387500 În stoc |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Negru
|
|
|
| 0,4953 RON - 1,3096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,5556 RON - 1,4743 RON | 2400 În stoc |
7/16
|
|
Alb
|
1
|
||
| 1,2012 RON - 3,192 RON | 2000 În stoc |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,1782 RON - 0,8516 RON | 46100 În stoc |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,3312 RON - 1,2482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Alb
|
1
|
||
| 0,2132 RON - 0,5639 RON | 4042 În stoc |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,5556 RON - 1,4743 RON | 2450 În stoc |
7/16
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,9781 RON - 2,5765 RON | 100 În stoc |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Alb
|
|
||
| 1,5858 RON - 4,2225 RON | 800 În stoc |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,1373 RON - 0,1923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,4645 RON - 1,0664 RON | 365 În stoc |
7/16
|
|
Gri
|
1
|
||
| 0,2272 RON - 0,521 RON | 5445 În stoc |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,137 RON - 0,7171 RON | 118500 În stoc |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,6535 RON - 1,4701 RON | 9903 În stoc |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,2133 RON - 0,5611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina