Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,308 RON - 0,3724 RON | 260 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,1615 RON - 0,1615 RON | 12900 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3545 RON - 0,3545 RON | 2700 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,2259 RON - 0,2738 RON | 2100 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4052 RON - 0,4052 RON | 6600 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,1692 RON - 1,1692 RON | 15136 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,208 RON - 0,208 RON | 18500 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3381 RON - 0,3381 RON | 2000 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,36 RON - 0,36 RON | 15400 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,4778 RON - 0,4778 RON | 15150 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3628 RON - 0,3628 RON | 2000 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,6516 RON - 0,6516 RON | 11000 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,6018 RON - 1,6018 RON | 17115 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3231 RON - 0,3231 RON | 28500 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,3274 RON - 2,3274 RON | 1750 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3244 RON - 0,3244 RON | 28097 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3532 RON - 0,3532 RON | 480 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,3888 RON - 0,3888 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,2217 RON - 0,2669 RON | 25900 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina