Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi

În stoc

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare Tip Cumpără
0,5955 RON - 0,7721 RON 2000 În stoc
M10
21.0 mm
Negru
1
0,9488 RON - 1,7387 RON 90 În stoc
M16
30.0 mm
Alb
1
0,438 RON - 0,612 RON 2500 În stoc
M8
16.6 mm
Gri
1
0,438 RON - 0,612 RON 6100 În stoc
M8
16.6 mm
Alb
1
0,6366 RON - 0,8803 RON 27952 În stoc
M12
24.0 mm
Gri
1
0,9638 RON - 1,7524 RON 6600 În stoc
M16
30.0 mm
Negru
1
0,5421 RON - 1,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/16
Alb
1
10086988 0,2135 RON - 0,8728 RON 28150 În stoc
21.3 mm
Negru
0,5421 RON - 1,4384 RON 8000 În stoc
7/16
Negru
1
0,208 RON - 0,5501 RON 1542 În stoc
10.9 mm
Alb
0,6376 RON - 1,4343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12;1/2
23.6 mm
Gri
1
0,9753 RON - 1,0837 RON 84700 În stoc
29.8 mm
Negru
1,1719 RON - 3,1141 RON 500 În stoc
M18
34.0 mm
Alb
1
0,2081 RON - 0,5474 RON 17250 În stoc
10.9 mm
Negru
0,9761 RON - 2,2482 RON 2635 În stoc
M18
34.0 mm
Gri
1
0,1971 RON - 0,4524 RON 450 În stoc
M5
10.9 mm
Gri
1
1,6976 RON - 1,6976 RON 400 În stoc
M24
44.4 mm
Negru
1
1,4101 RON - 3,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
37.7 mm
Negru
1
0,6503 RON - 1,4942 RON 36120 În stoc
M14
27.5 mm
Gri
1
1,2924 RON - 2,9605 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
39.7 mm
Gri
1
  • din 5
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE Negru

10126059

Interval de preț
0,7721 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Alb

10126134

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9488 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Filet bolț
    M16
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Gri

10125977

Interval de preț
0,612 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Filet bolț
    M8
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 LDPE Alb

10125984

Interval de preț
0,612 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
6100 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Filet bolț
    M8
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Gri

10126066

Interval de preț
0,8803 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
27952 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Filet bolț
    M12
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Negru

10126141

Interval de preț
1,7524 RON - 0,9638 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Filet bolț
    M16
Capace de protecţie pentru şuruburi 16.8 mm LDPE - PIR Negru

10086988

Interval de preț
0,8728 RON - 0,2135 RON

Niveluri de stoc
28150 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Negru

10072608

Interval de preț
1,4384 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • Filet bolț
    7/16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi 7.9 mm LDPE - PIR Alb

10087459

Interval de preț
0,5501 RON - 0,208 RON

Niveluri de stoc
1542 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 23.7 mm LDPE - PIR Negru

10087015

Interval de preț
1,0837 RON - 0,9753 RON

Niveluri de stoc
84700 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M18 26.8 mm LDPE Alb

10086957

Interval de preț
3,1141 RON - 1,1719 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 9.8 mm LDPE - PIR Negru

10090343

Interval de preț
0,5474 RON - 0,2081 RON

Niveluri de stoc
17250 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M18 26.8 mm LDPE Gri

10103999

Interval de preț
2,2482 RON - 0,9761 RON

Niveluri de stoc
2635 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M5 9.8 mm LDPE - PIR Gri

10103920

Interval de preț
0,4524 RON - 0,1971 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M24 35.8 mm LDPE Negru

10087381

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M14 21.8 mm LDPE Gri

10103975

Interval de preț
1,4942 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
36120 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm