Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi

În stoc

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare Tip Cumpără
1,1719 RON - 3,1001 RON 1800 În stoc
M18
34.0 mm
Negru
1
0,7804 RON - 2,0528 RON 720 În stoc
M14
27.5 mm
Alb
1
0,3372 RON - 1,2232 RON 119 În stoc
M14
Negru
1
0,3231 RON - 1,2177 RON 2500 În stoc
M10
15.8 mm
Negru
1
0,4039 RON - 0,9258 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
Gri
1
0,2217 RON - 0,5083 RON 1945 În stoc
M6
12.9 mm
Gri
1
1,2924 RON - 2,9605 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
39.7 mm
Gri
1
0,6503 RON - 1,4942 RON 36120 În stoc
M14
27.5 mm
Gri
1
0,9761 RON - 2,2482 RON 2635 În stoc
M18
34.0 mm
Gri
1
0,9543 RON - 2,5136 RON 1245 În stoc
M16;5/8
29.8 mm
Alb
1
0,2573 RON - 1,8154 RON 541 În stoc
M12;1/2
23.6 mm
Alb
1
0,7804 RON - 2,0528 RON 2770 În stoc
M14
27.5 mm
Negru
1
1,4101 RON - 3,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
37.7 mm
Negru
1
1,1788 RON - 2,7092 RON 600 În stoc
M20
37.7 mm
Gri
1
0,5421 RON - 1,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/16
Alb
1
0,1337 RON - 0,6996 RON 107000 În stoc
M6
12.9 mm
Alb
1
0,208 RON - 0,5501 RON 3042 În stoc
M5
10.9 mm
Alb
1
0,5421 RON - 1,4384 RON 10500 În stoc
7/16
Negru
1
1,5471 RON - 4,1195 RON 32 În stoc
M22
39.7 mm
Negru
1
0,4039 RON - 0,9258 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.8 mm
Gri
1
  • din 5
Capace de protecţie pentru şuruburi M18 26.8 mm LDPE Negru

10087480

Interval de preț
3,1001 RON - 1,1719 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M14 21.8 mm LDPE Alb

10086476

Interval de preț
2,0528 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M14 20.8 mm LDPE Negru

10074619

Interval de preț
1,2232 RON - 0,3372 RON

Niveluri de stoc
119 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.8 mm
  • Filet bolț
    M14
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi M10 LDPE Negru

10074633

Interval de preț
1,2177 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.8 mm
  • Filet bolț
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi M6 9.8 mm LDPE Gri

10103937

Interval de preț
0,5083 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
1945 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M14 21.8 mm LDPE Gri

10103975

Interval de preț
1,4942 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
36120 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M18 26.8 mm LDPE Gri

10103999

Interval de preț
2,2482 RON - 0,9761 RON

Niveluri de stoc
2635 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M16;5/8 23.7 mm LDPE Alb

10086483

Interval de preț
2,5136 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
1245 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M12;1/2 18.8 mm LDPE Alb

10086469

Interval de preț
1,8154 RON - 0,2573 RON

Niveluri de stoc
541 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M14 21.8 mm LDPE Negru

10087008

Interval de preț
2,0528 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
2770 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M20 29.8 mm LDPE Gri

10104002

Interval de preț
2,7092 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M6 9.8 mm LDPE Alb

10086438

Interval de preț
0,6996 RON - 0,1337 RON

Niveluri de stoc
107000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi M5 7.9 mm LDPE Alb

10087459

Interval de preț
0,5501 RON - 0,208 RON

Niveluri de stoc
3042 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capace de protecţie pentru şuruburi 7/16 15.8 mm LDPE Negru

10072608

Interval de preț
1,4384 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • Filet bolț
    7/16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de protecţie pentru şuruburi M22 31.8 mm LDPE Negru

10083093

Interval de preț
4,1195 RON - 1,5471 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm