Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | h | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6144 RON - 8,2811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric
|
||
2,0947 RON - 4,748 RON | 950 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,6064 RON - 1,3852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,4873 RON - 1,1143 RON | 337 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,9036 RON - 2,0528 RON | 1000 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
2,8614 RON - 6,5495 RON | 125 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,3423 RON - 0,7834 RON | 4000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,5599 RON - 1,2764 RON | 83 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,4847 RON - 1,1059 RON | 3650 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,6271 RON - 1,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
1,202 RON - 2,751 RON | 473 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,1336 RON - 2,5974 RON | 2500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,9304 RON - 4,3989 RON | 800 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete BSP
|
||
1,1513 RON - 2,6253 RON | 8 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,2253 RON - 2,7929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
2,5602 RON - 5,8512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,302 RON - 2,9745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,3088 RON - 2,9885 RON | 2095 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,5668 RON - 1,2987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,4175 RON - 0,9579 RON | 5000 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina