Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de spălare a furtunurilor sunt aplicate la capetele furtunurilor și tuburilor pentru a le împiedica să alunece pe fitinguri. Protejează împotriva apei, prafului, murdăriei și poluanților.Previne scurgerile de apă şi murdărie.Este ușor de instalat și de demontat.Utilizate în aplicații de construcții, grădinărit și industria auto. Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR5758
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 | Culoare | H | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6981 RON - 1,8573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Negru
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomer termoplastic
|
||
| 0,1739 RON - 0,3867 RON | 90 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Galben
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 0,6243 RON - 1,1339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Negru
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomer termoplastic
|
||
| 1,6429 RON - 3,6169 RON | 11796 În stoc |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 0,3573 RON - 0,916 RON | 4955 În stoc |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Galben
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 0,4805 RON - 1,032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomer termoplastic
|
||
| 3,3542 RON - 7,3595 RON | 9500 În stoc |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Galben
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 2,3958 RON - 5,2507 RON | 3300 În stoc |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Galben
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 4,0388 RON - 8,8537 RON | 11300 În stoc |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Galben
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
||
| 0,4011 RON - 1,55 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Negru
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomer termoplastic
|
||
| 0,386 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Negru
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomer termoplastic
|
||
| 0,7092 RON - 1,0306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negru
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastomer termoplastic
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina