Meniu Caută

Capace de conducte 323.9 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749125

Numărul piesei producătorului:

20749125

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 19 39,9807 RON
20 - 99 28,5577 RON
100 + 25,7019 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

79,96 RON

2 x 39,9807 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 323.9 mm
H 49.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 12"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne