Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
41,3066 RON - 45,8962 RON Solicitați termenul de livrare aici
16"
63.3 mm
406.4 mm
25,7019 RON - 39,9807 RON Solicitați termenul de livrare aici
12"
49.5 mm
323.9 mm
5,5075 RON - 6,1195 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.5 mm
160.0 mm
8,2613 RON - 9,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,0485 RON - 5,6095 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,2613 RON - 9,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2524 RON - 0,3926 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,3671 RON - 0,5711 RON 13500 În stoc
21.0 mm
25.4 mm
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.8 mm
22.0 mm
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
31.8 mm
0,436 RON - 0,4844 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
40.0 mm
0,2983 RON - 0,464 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
16.0 mm
0,3671 RON - 0,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
24.0 mm
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1606 RON - 0,2498 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
8.0 mm
0,2891 RON - 0,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
  • din 6
Capace de conducte 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Interval de preț
0,5711 RON - 0,3671 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%