Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 5,0485 RON - 5,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 8,2613 RON - 9,1792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 25,7019 RON - 39,9807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 2,5701 RON - 2,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,3309 RON - 1,4788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 1/2"
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 5,0485 RON - 7,8533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 9,6382 RON - 14,9928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,933 RON - 18,5625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 41,3066 RON - 45,8962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,1835 RON - 0,2855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm