Meniu Caută

Capace pentru prizoane cu nervuri cu prindere PCR

În producție

Capace pentru prizoane cu nervuri cu prindere sunt concepute pentru a proteja o varietate de prizoane. Aceștia oferă atât siguranță, cât și o aderență îmbunătățită pentru o manipulare sigură. Finele interne oferă o potrivire sigură și sunt flexibile pentru a se adapta la diferite diametre, utilizând o singură piesă. Aceste capace previn rugina și coroziunea, protejând în același timp șuruburile de abraziune. Ușor de instalat și de demontat Acestea sunt potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv fabricarea, balustrade, garduri și mobilier.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCA2PCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D Lungime minimă placă H h1 d1 Lungime minimă placă Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
16.5 mm
9.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
12.5 mm
10.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
11.0 mm
9.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
33.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
1.5 mm
29.0 mm
26.0 mm