Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2694 RON - 0,8501 RON | 3600 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,3662 RON - 0,9003 RON | 3000 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,4701 RON - 1,2209 RON | 1000 În stoc |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,296 RON - 0,4125 RON | 9000 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,4953 RON - 0,7844 RON | 6330 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 5,4589 RON - 8,3217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,4616 RON - 0,6413 RON | 10000 În stoc |
0.815 in
20.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 3,1715 RON - 5,0099 RON | 7200 În stoc |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 2,2734 RON - 3,6907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 3,3539 RON | 2791 În stoc |
2.343 in
59.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
2
|
||
| 0,7676 RON - 1,0608 RON | 2500 În stoc |
1.488 in
37.8 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| 9,1918 RON - 12,2229 RON | 300 În stoc |
6.26 in
159.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.15 in
156.2 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,3578 RON - 0,4995 RON | 73300 În stoc |
0.732 in
18.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
4
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | 7490 În stoc |
0.614 in
15.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
4
|
||
| 0,4953 RON - 0,7844 RON | 10950 În stoc |
1.071 in
27.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,268 RON - 0,3732 RON | 28800 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4
|
||
| 0,4953 RON - 0,7858 RON | 5400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
4
|
||
| 1,5858 RON - 2,133 RON | 1500 În stoc |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 2,8767 RON - 4,5187 RON | 200 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
2.843 in
72.2 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 2,6803 RON - 4,3643 RON | 1100 În stoc |
2.807 in
71.3 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina