Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 63.5 mm 29.4 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114704

Numărul piesei producătorului:

004061000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,6907 RON
500 - 999 2,8206 RON
1000 + 2,2734 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

369,07 RON

100 x 3,6907 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 65.0 mm
d1 61.0 mm
d2 65.0 mm
d3 59.5 mm
d4 63.5 mm
h 29.4 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne