Meniu Caută

Capete

În stoc

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h d1 Material complet Tip Cumpără
0,2469 RON - 0,6426 RON 382 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
4.8 mm
Clorură de vinil
0,2469 RON - 0,6455 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
14.2 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
  • din 4
Capac de vârf 4.8 mm 14.2 mm PVC Negru

10071458

Interval de preț
0,6426 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
382 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil