Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | L | Material | W | Tip | WD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3047 RON - 0,3385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4127 RON - 0,4352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8222 RON - 0,8641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8512 RON - 0,8996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5288 RON - 0,5546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3134 RON - 0,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4449 RON - 0,5194 RON | 5000 În stoc |
În formă de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4611 RON - 0,4869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2747 RON - 0,2869 RON | 10000 În stoc |
În formă de CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2747 RON - 0,3188 RON | 5000 În stoc |
În formă de C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3998 RON - 0,4191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5868 RON - 0,619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,403 RON - 0,4288 RON | 4900 În stoc |
În formă de C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3837 RON - 0,403 RON | 11250 În stoc |
În formă de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2194 RON - 0,2414 RON | 10000 În stoc |
În formă de CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2402 RON - 0,2515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5255 RON - 0,5546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2956 RON - 0,3108 RON | 2500 În stoc |
În formă de C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7223 RON - 0,7577 RON | 3750 În stoc |
În formă de C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2608 RON - 0,3052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm