Meniu Caută

Cârlige S pentru agăţare

În stoc

Voľné závesné háčiky v tvare S na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Diametru cablu Cumpără
0,6721 RON - 1,46 RON 2355 În stoc
39.0 mm
9.5 mm
0,4813 RON - 0,4813 RON 32700 În stoc
38.0 mm
21.0 mm
0,7647 RON - 0,7647 RON 245 În stoc
80.0 mm
16.0 mm
0,5683 RON - 0,5683 RON 10344 În stoc
48.0 mm
21.0 mm
Cârlige pentru agăţare 39.0 mm Polistiren

10394373

Interval de preț
1,46 RON - 0,6721 RON

Niveluri de stoc
2355 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    39.0 mm
  • Diametru cablu
    9.5 mm
  • Material cârlig
    Polistiren
  • Formă
    În formă de S
  • Cod Vamal
    3926909790
Cârlige pentru agăţare 38.0 mm Oțel

10380291

Interval de preț
0,4813 RON - 0,4813 RON

Niveluri de stoc
32700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    38.0 mm
  • Diametru cablu
    21.0 mm
  • Material cârlig
    Oțel
  • Formă
    În formă de S
  • Cod Vamal
    7326909890
Cârlige pentru agăţare 80.0 mm Oțel

10380116

Interval de preț
0,7647 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru cablu
    16.0 mm
  • Material cârlig
    Oțel
  • Formă
    În formă de S
  • Cod Vamal
    7326909890
Cârlige pentru agăţare 48.0 mm Oțel

10380307

Interval de preț
0,5683 RON - 0,5683 RON

Niveluri de stoc
10344 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    48.0 mm
  • Diametru cablu
    21.0 mm
  • Material cârlig
    Oțel
  • Formă
    În formă de S
  • Cod Vamal
    7326909890