Aceste cărucioare liniare cu flanșă cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Sunt alcătuite dintr-o bucșă liniară din oțel în interiorul unei carcase de aluminiu cu flanșă, oferind o suprafață mare pentru montare.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Cărucioarele deschise cu rulmenți sunt destinate exclusiv utilizării cu șine de susținere a arborelui. Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Cod Serie: SRL1756, SRL1755
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,0526 RON - 270,0783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 290,3887 RON - 362,9863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 242,2465 RON - 302,8212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 159,5197 RON - 199,425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 172,2072 RON - 215,285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 314,5879 RON - 393,2225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 234,8798 RON - 293,6123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina