Meniu Caută

Cărucioare Quadro

În producție

Aceste cărucioare Quadro sunt închise, cu rulmenți liniari cu bile cu auto-aliniere, două garnituri integrate și un orificiu de lubrifiere. Acestea realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini grele.

Dispun de patru bucșe liniare cu bile la interior, lucru care îmbunătățește stabilitatea și capacitatea portantă. Distribuie sarcina în mod uniform pe întregul cărucior, minimizând deformarea și maximizând rigiditatea, scăzând pericolul vibrațiilor și oferind performanțe de încredere chiar și în aplicații de mare viteză.

Poate rezista la temperaturi cuprinse între 20 C și +80 C. Cu toate acestea, prin înlocuirea elementelor de fixare cu bile, a plăcilor de capăt și a garniturilor, poate tolera temperaturi de până la +120 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini grele.
  • Dispun de patru bucșe liniare cu bile la interior, lucru care îmbunătățește stabilitatea și capacitatea portantă.
  • Rezistă la temperaturi de la 20 C la +80 C
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1759, SRL1758

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Stil cărucior Cumpără
955,9919 RON - 1 274,6219 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Rulmenți de tip închis
1 324,9642 RON - 1 766,636 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Rulmenți tip deschis
649,4872 RON - 865,9489 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Rulmenți tip deschis
469,4008 RON - 625,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Rulmenți tip deschis
2 327,6664 RON - 3 103,5719 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Rulmenți tip deschis
479,7359 RON - 639,6644 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Rulmenți de tip închis
852,8513 RON - 1 137,1526 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Rulmenți de tip închis
728,0708 RON - 970,7264 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Rulmenți tip deschis
438,9091 RON - 585,2292 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Rulmenți de tip închis
1 127,6876 RON - 1 503,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Rulmenți de tip închis
1 021,9896 RON - 1 362,6186 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Rulmenți tip deschis
2 150,7011 RON - 2 867,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Rulmenți de tip închis