20263409
20263409
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 503,5668 RON |
| 3 - 4 | 1 278,0496 RON |
| 5 - 9 | 1 202,8432 RON |
| 10 + | 1 127,6876 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stil cărucior | Rulmenți de tip închis |
|---|---|
| d1 for h7 | 30.0 |
| d1 tol H6 | 47.0 |
| w1 | 18.0 |
| h1 | 64.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 | 26.0 |
| h4 | 27.0 |
| l1 | 180.0 |
| l2 & w2 | 158.0 |
| l3 ±002 | 96.0 |
| d3 | 10.5 |
| w4 | M12 |
| Dyn. load C max. kN | 6.2 |
| Static load C0 max. kN | 9.5 |
| Greutate kg | 5.87 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina