Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Dimensiune filet Culoare Rază mâner Cumpără
7,3394 RON - 8,7426 RON 1 În stoc
26.0 mm
M5
Portocaliu
43.0 mm
14,0753 RON - 16,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
M6
Negru
65.0 mm
24,488 RON - 24,6284 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M3
Portocaliu
30.0 mm
24,7687 RON - 24,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
24,488 RON - 24,6284 RON 10 În stoc
29.5 mm
M5
Negru
44.0 mm
24,488 RON - 24,6284 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M3
Roșu
30.0 mm
35,3377 RON - 40,0027 RON 30 În stoc
M8
Negru
6,0063 RON - 7,0728 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M6
Portocaliu
43.0 mm
14,2297 RON - 16,9942 RON 6 În stoc
37.0 mm
M8
Portocaliu
65.0 mm
24,488 RON - 24,6284 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M3
Gri
30.0 mm
24,1646 RON - 24,2741 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
29,0769 RON - 29,512 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
29,3296 RON - 29,7505 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
27,3273 RON - 27,7379 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
29,3296 RON - 29,7505 RON 3 În stoc
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,0104 RON - 28,4315 RON 1 În stoc
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,0104 RON - 28,4315 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
29,3296 RON - 29,7505 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,0104 RON - 28,4315 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
29,0769 RON - 29,512 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
  • din 4
Manetă de prindere 43.0 mm Inserţie filetată M5 GF PA Portocaliu

10259221

Interval de preț
8,7426 RON - 7,3394 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Portocaliu
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    26.0 mm
Manetă de prindere 44.0 mm Inserţie filetată M5 Negru

10364604

Interval de preț
24,6284 RON - 24,488 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Roșu
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    29.5 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10275009

Interval de preț
40,0027 RON - 35,3377 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Manetă de prindere 65.0 mm Inserţie filetată M8 Portocaliu

10259252

Interval de preț
16,9942 RON - 14,2297 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Portocaliu
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    37.0 mm
Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10364819

Interval de preț
29,7505 RON - 29,3296 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Înălțime corp
    37.5 mm
Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10364895

Interval de preț
28,4315 RON - 28,0104 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Roșu
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    37.5 mm