Meniu Caută

Clemă cu articulație cu încuietoare și cârlig

În stoc

Vertikálne ručné hákové a strmeňové rýchloupínače pracujú v horizontálnej rovine, čo umožňuje spojiť dve plochy dohromady v rovnakej rovine, alebo pod uhlom 90. Tieto rýchloupínače sú nízkoprofilové pre priestory s výškovým obmedzením.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Model bază Tip bloc Mecanism de blocare Forță de susținere maximă Drawing Movement Cumpără
70,4676 RON - 78,7917 RON 1 În stoc
Oțel
Cu flanşă
102,0801 RON - 114,1555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
61,7053 RON - 68,9889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
138,1833 RON - 154,5303 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
86,6093 RON - 96,8501 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
94 În stoc
Oțel
Cu flanşă
U-Bar
Non-Locking
1.50 kN
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
J-Hook
Non-Locking
2.00 kN
102.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
U-Bar
Non-Locking
2.50 kN
38.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 304
Cu flanşă
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
J-Hook
Non-Locking
0.70 kN
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
J-Hook
Non-Locking
3.90 kN
137.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
U-Bar
Non-Locking
8.80 kN
70.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
U-Bar
Non-Locking
34.30 kN
56.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Cu flanşă
U-Bar
Non-Locking
17.60 kN
55.0 mm
Clemă de prindere Pârghie de tragere 36.5 mm 170.0 kg Oțel

10390184

Interval de preț
78,7917 RON - 70,4676 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forţă de susţinere
    170.0 kg
  • Model bază
    Cu flanşă
  • Tip braț
    Cârlig în formă de J
  • Tip pârghie
    Pârghie de tragere
  • Material bază
    Oțel
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Oțel

20510305


Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • Forță de susținere maximă
    1.50 kN
  • Model bază
    Cu flanşă
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Mecanism de blocare
    Non-Locking
  • Tip bloc
    U-Bar