Meniu Caută

Clemă verticală cu articulație

În stoc

Horizontálne ručné pridržiavacie rýchloupínače sú nizkoprofilové, majú odpruženú rukoväť a pozinkované súčasti na ochranu proti korózii. Rukoväť a prídržné rameno sa pohybujú v opačných smeroch, aby zabezpečili vysokú upínaciu silu.

Cod Serie: SRG0004

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Înălțime sub bară Model bază Tip mâner Forţă de susţinere Cumpără
87,3075 RON - 97,6305 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
15.6 mm
Flanged
Mâner drept
50.0 kg
166,2361 RON - 166,2361 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
16.0 mm
Flanged
Mâner drept
71.0 kg
78,9013 RON - 88,2248 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
32.4 mm
Flanged
Mâner drept
250.0 kg
182,9529 RON - 182,9529 RON 1 În stoc
Oțel inoxidabil
23.0 mm
Flanged
Mâner drept
150.0 kg
47,2476 RON - 52,8336 RON 11 În stoc
Oțel
15.6 mm
Flanged
Mâner drept
50.0 kg
80,9899 RON - 82,6211 RON 1 În stoc
Oțel
23.0 mm
Flanged
Mâner drept
150.0 kg
52,9294 RON - 59,1999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
16.0 mm
Flanged
Mâner drept
71.0 kg
72,9477 RON - 72,9477 RON 23 În stoc
Oțel
31.0 mm
Flanged
Mâner drept
173.3 kg
264,1304 RON - 264,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
82.0 mm
Flanged
Mâner drept
550.2 kg
51,1176 RON - 51,1176 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
16.0 mm
Flanged
Mâner drept
50.8 kg
53,1063 RON - 53,1063 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
24.0 mm
Flanged
Mâner drept
101.6 kg
109,1052 RON - 109,1052 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
16.0 mm
Flanged
Mâner drept
50.8 kg
179,4767 RON - 179,4767 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
31.0 mm
Flanged
Mâner drept
173.3 kg
140,065 RON - 140,065 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
24.0 mm
Flanged
Mâner drept
101.6 kg
Clemă verticală cu articulație 150.0 kg Oțel inoxidabil

10390290

Interval de preț
182,9529 RON - 182,9529 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    23.0 mm
  • Forţă de susţinere
    150.0 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
Clemă verticală cu articulație 50.0 kg Oțel

10390023

Interval de preț
52,8336 RON - 47,2476 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    15.6 mm
  • Forţă de susţinere
    50.0 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel
Clemă verticală cu articulație 150.0 kg Oțel

10390047

Interval de preț
82,6211 RON - 80,9899 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    23.0 mm
  • Forţă de susţinere
    150.0 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel
Clemă verticală cu articulație Mâner drept 63 ° 382 lbs Oțel

20510541

Interval de preț
72,9477 RON - 72,9477 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime sub bară
    31.0 mm
  • Forţă de susţinere
    173.3 kg
  • Model bază
    Flanged
  • Culoare mâner
    Roșu
  • Material bază
    Oțel