Meniu Caută

Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Oțel

Numărul piesei Essentra:

20510060

Numărul piesei producătorului:

20510060

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 34.0 mm
Forță de susținere maximă 2.20 kN
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 60
Bar Movement 92
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne