Meniu Caută

Cleme de furtun cu șurub T

În stoc

Clemele pentru furtunuri T-Bolt sunt concepute pentru a conecta țevi și furtunuri care necesită o etanșare etanșă, etanșă la presiuni ridicate. Dispune de o structură puternică cu bucșe complete. Conține o punte, inele robuste și suduri în trei puncte pentru rezistență și siguranță. Capul ridicat al șurubului facilitează strângerea.

  • Concepute pentru fixarea țevilor și furtunurilor la presiuni ridicate, care necesită o etanșare strânsă, rezistentă la scurgeri
  • Sunt de lungă durată și rezistă la coroziune și uzură.
  • Ideale pentru utilaje industriale, echipamente off-road, irigații și utilaje agricole și vehicule grele.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Culoare: Natural Cod Serie: SR6122, SR6101

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 W Tip Cumpără
6,9323 RON - 6,9323 RON 167 În stoc
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
50 În stoc
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
40 În stoc
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
29,1293 RON - 29,1293 RON 20 În stoc
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
150 În stoc
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
15 În stoc
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
53,0131 RON - 53,0131 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
12,9068 RON - 12,9068 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
38 În stoc
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
49 În stoc
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
29,203 RON - 29,203 RON 10 În stoc
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
25 În stoc
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
12,2931 RON - 12,2931 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
27 În stoc
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
23,4069 RON - 23,4069 RON 2 În stoc
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
11,7458 RON - 11,7458 RON 4 În stoc
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
44,6339 RON - 44,6339 RON 46 În stoc
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
29,6606 RON - 29,6606 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
  • din 2
Clemă furtun 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10307977

Interval de preț
6,9323 RON - 6,9323 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10308042


Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10308097


Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10276198

Interval de preț
29,1293 RON - 29,1293 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10307991


Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10308066


Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10307960


Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10308004


Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10452059

Interval de preț
29,203 RON - 29,203 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10307953


Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10308073


Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10276167

Interval de preț
23,4069 RON - 23,4069 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10308028

Interval de preț
11,7458 RON - 11,7458 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10276235

Interval de preț
44,6339 RON - 44,6339 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural