Meniu Caută

Cleme de sferturi de tura rezistente

În producție

Clemele de prindere de mare capacitate cu sfert de rotaţie funcţionează prin activarea unui mecanism de prindere cu o simplă rotaţie 90-degree a unui buton sau a unei manete care blochează sau deblochează clema.

Designul cu un sfert de tură permite o angajare și dezangajare rapidă, cu un efort minim, asigurând în același timp o conexiune puternică și sigură. Proiectat pentru a rezista la sarcini mecanice puternice, vibrații și condiții meteorologice severe.

mecanism de blocare cu un sfert de tură asigură o conexiune robustă. Aceasta îl face o alegere ideală pentru aplicațiile care necesită modificări frecvente ale uneltelor sau ale configurației.

  • Aceste versiuni de uz intensiv oferă forțe de prindere și menținere mai mari, comparativ cu gama standard.
  • Utilizat într-o varietate de aplicații, inclusiv operațiuni de îmbuteliere, învelișuri pentru mașini și înlocuirea roților dințate și a curelelor de transmisie.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR33965

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Cumpără
510,0097 RON - 510,0097 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
483,0838 RON - 483,0838 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
550,5004 RON - 550,5004 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
583,7497 RON - 583,7497 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0