Meniu Caută

Cleme ID Xpansion - prelucrabile

În producție

Aceste cleme ID Xpansion sunt concepute pentru a ține piese pe un diametru interior, pentru prelucrarea de înaltă densitate pe mori verticale sau orizontale. Diametrul poate varia de la 4,1 mm la maximum 250 mm. Acest produs poate fi folosit și ca dorn de expansiune pe un strung.

Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung. Pot primi mai multe piese pe butuc sau placa de fixare a piesei de prelucrat și sunt ușor de fabricat la dimensiune pe un strung sau o mașină de frezat.

Pentru instalarea și strângerea acestora se utilizează o cheie hexagonală, cilindri hidraulici de tragere sau blocuri de viteză. Au un corp din oțel moale și sunt folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.

  • Proiectate pentru prelucrarea de înaltă densitate pe freze verticale sau orizontale.
  • Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung.
  • Folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.
Material: Oțel moale Cod Serie: SR12051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Cumpără
392,4038 RON - 461,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
245,3163 RON - 288,5985 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
1 108,1952 RON - 1 303,7325 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
503,1674 RON - 591,9824 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
230,4795 RON - 271,1526 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
551,4121 RON - 648,7198 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
5 314,4887 RON - 6 252,3187 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
3 027,3426 RON - 3 561,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
876,539 RON - 1 031,1985 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
318,5792 RON - 374,8046 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
230,4795 RON - 271,1526 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
230,4795 RON - 271,1526 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1