Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6874 RON - 13,6874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
12,1981 RON - 12,4818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,5456 RON - 13,5456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
14,964 RON - 14,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,1839 RON - 14,1839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,7376 RON - 3,7376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
11,8435 RON - 12,1271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,3914 RON - 14,3914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
15,4604 RON - 15,4604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,907 RON - 13,907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
14,3257 RON - 14,3257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,6275 RON - 4,6275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,4364 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
13,7583 RON - 13,7583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11,9144 RON - 12,1981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,2548 RON - 14,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11,9144 RON - 12,1981 RON | 1996 În stoc |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,1839 RON - 14,1839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
15,3185 RON - 15,3185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,042 RON - 14,042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina