Meniu Caută

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
14,3257 RON - 14,3257 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
15.9 mm
14.0 mm
3,4364 RON - 3,4364 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
6.4 mm
12.8 mm
11,8435 RON - 12,1271 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
31.8 mm
14.0 mm
14,042 RON - 14,042 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
13,9711 RON - 13,9711 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
14,3257 RON - 14,3257 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
13,5456 RON - 13,5456 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
3,4364 RON - 3,4364 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
4.8 mm
12.8 mm
7,3109 RON - 7,3109 RON 440 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
31.8 mm
12.7 mm
13,907 RON - 13,907 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
15.9 mm
15.2 mm
7,886 RON - 7,886 RON 30 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
15,1767 RON - 15,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4,6275 RON - 4,6275 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
12.7 mm
12.8 mm
14,2548 RON - 14,2548 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
19.1 mm
14.0 mm
11,9144 RON - 12,1981 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
38.1 mm
14.0 mm
3,9566 RON - 3,9566 RON 60 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
14,1839 RON - 14,1839 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
11,9144 RON - 12,1981 RON 1996 În stoc
Fix
Verde
5.2 mm
41.3 mm
14.0 mm
13,7583 RON - 13,7583 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
9.5 mm
12.7 mm
14,964 RON - 14,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
20.7 mm
14.0 mm
  • din 3
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 31.8 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161753

Interval de preț
7,3109 RON - 7,3109 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    31.8 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 25.4 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161739

Interval de preț
7,886 RON - 7,886 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    25.4 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 15.9 mm 5.2 mm Aluminiu Negru

10161692

Interval de preț
3,9566 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    15.9 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 41.3 mm 5.2 mm PA Verde

10161999

Interval de preț
12,1981 RON - 11,9144 RON

Niveluri de stoc
1996 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    41.3 mm
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Nailon stabilizat termic
  • Material bucșă
    Aluminiu anodizat