Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cleme U duble, fixare cu șurub

În stoc

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru rutarea a două mănunchiuri paralele de cabluri. Prezintă un orificiu de montare de .125 in în centru, pentru șurub #4 sau M3 Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
0,8926 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8926 RON - 0,8926 RON 2000 În stoc
0,8926 RON - 0,8926 RON 1000 În stoc
Clemă cablu 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm PA66 Natural

10153734

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Screw
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    6.1 mm
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
Clemă cablu 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm PA66 Natural

10153741

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Screw
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    7.6 mm
  • Diametru orificiu
    3.2 mm