Cutiile cu role cu ac sunt componente de precizie, concepute pentru a oferi o mișcare liniară netedă și cu frecare redusă în aplicații cu sarcini mari.
În comparație cu rulmenţi cu bile standard, cuștile liniare cu role cu ace oferă o capacitate de încărcare mai mare pe unitate de dimensiune. Acest lucru le face ideale pentru aplicații cu constrângeri de spațiu.
Aceștia funcționează printr-un sistem de rulare pe șine, mai degrabă decât prin alunecare, ceea ce reduce risipa de energie și îmbunătățește eficiența. Construcția lor robustă ajută la prevenirea nealinierii și deflecției, rezultând într-o mișcare constantă sub sarcini grele.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1004
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 676,0641 RON - 2 676,0641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
| 3 568,0689 RON - 3 568,0689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 1 502,8109 RON - 1 502,8109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 6 423,3898 RON - 6 423,3898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
| 7 514,154 RON - 7 514,154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
||
| 5 138,6919 RON - 5 138,6919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 3 005,6716 RON - 3 005,6716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 3 211,6949 RON - 3 211,6949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 1 338,0321 RON - 1 338,0321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 446,0273 RON - 446,0273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
| 1 284,6978 RON - 1 284,6978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
| 2 493,1755 RON - 2 493,1755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 642,3489 RON - 642,3489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 2 569,346 RON - 2 569,346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
| 5 259,8879 RON - 5 259,8879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
||
| 2 908,7048 RON - 2 908,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 1 163,5018 RON - 1 163,5018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 3 102,6384 RON - 3 102,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 1 390,5702 RON - 1 390,5702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 2 229,9871 RON - 2 229,9871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina