Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
7,606 RON - 18,1787 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
150
177.8 mm
65,4231 RON - 65,4231 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
11,5914 RON - 27,6258 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
150
254.0 mm
75,7937 RON - 75,7937 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
5,1362 RON - 5,1362 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
300
117.5 mm
11,5914 RON - 27,6258 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
254.0 mm
148,5001 RON - 148,5001 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
35,7147 RON - 85,4543 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
107,986 RON - 107,986 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
105,3338 RON - 105,3338 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
99,131 RON - 99,131 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
25,2739 RON - 60,4048 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
150
406.4 mm
19,7729 RON - 47,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
600
355.6 mm
22,9444 RON - 54,8223 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
300
381.0 mm
130,9586 RON - 313,0459 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
85,9819 RON - 85,9819 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
59,7256 RON - 142,71 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
50,4356 RON - 120,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
94,3598 RON - 225,4447 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
32,6975 RON - 78,1542 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
  • din 8