Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
8,1813 RON - 19,6101 RON 6 În stoc
19.1 mm
150
190.5 mm
22,9444 RON - 54,8223 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
300
381.0 mm
94,3598 RON - 225,4447 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
17,7942 RON - 17,7942 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
600
330.2 mm
6,778 RON - 6,778 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
155.6 mm
10,3986 RON - 10,3986 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
228.6 mm
11,5914 RON - 27,6258 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
150
254.0 mm
55,8945 RON - 55,8945 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
57,775 RON - 138,2727 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
10,9739 RON - 10,9739 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
900
244.5 mm
130,9586 RON - 313,0459 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
96,7314 RON - 96,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
22,9444 RON - 22,9444 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
900
381.0 mm
5,8097 RON - 5,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
300
133.4 mm
5,5291 RON - 13,2261 RON 12 În stoc
15.9 mm
150
127.0 mm
9,0795 RON - 21,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
209.6 mm
42,0296 RON - 42,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
145,5953 RON - 347,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
38,7879 RON - 38,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
5,6834 RON - 13,5839 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
900
130.2 mm
  • din 8
Protecție flanșă 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Negru Cauciuc

10386897

Interval de preț
19,6101 RON - 8,1813 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Protecție flanșă 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Negru Cauciuc

10386866

Interval de preț
13,2261 RON - 5,5291 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc