Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3879 RON - 1,8384 RON | 4750 În stoc |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | 10163 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9963 RON - 0,9963 RON | 900 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8242 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6803 RON - 2,975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4906 RON - 6,4132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9012 RON - 6,1184 RON | 100 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 150 În stoc |
|
Nailon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,5936 RON - 0,5936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8577 RON - 0,8941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8672 RON - 1,0679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6834 RON - 1,1366 RON | 500 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,9329 RON - 4,8555 RON | 200 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,409 RON - 5,6406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm