Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
586 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă distanțier Material Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,9377 RON - 0,9377 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
10.0 mm
0,9939 RON - 0,9939 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
1,9141 RON - 1,9141 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M2
5.0 mm
1,15 RON - 1,15 RON 450 În stoc
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON 500 În stoc
Hexagonal
PA
M2.5
25.0 mm
1,7798 RON - 1,9714 RON 500 În stoc
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
3,2447 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2
12.0 mm
2,7381 RON - 2,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
12.8 mm
64,5804 RON - 79,2709 RON 10 În stoc
PEEK
25.0 mm
2,8477 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
12.0 mm
2,656 RON - 4,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
6.0 mm
2,1632 RON - 2,1632 RON 1000 În stoc
Hexagonal
PA
M4
35.0 mm
1,276 RON - 1,276 RON 316 În stoc
Hexagonal
PA
M5
20.0 mm
2,1632 RON - 2,1632 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M5
35.0 mm
1,276 RON - 1,276 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M5
18.0 mm
66,3466 RON - 81,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
PEEK
30.0 mm
49,2876 RON - 60,4868 RON 20 În stoc
PEEK
18.0 mm
5,6504 RON - 5,6504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
52,8062 RON - 64,8269 RON Solicitați termenul de livrare aici
PEEK
30.0 mm
34,0071 RON - 41,7408 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PEEK
M4
8.0 mm
  • din 30
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10157053

Interval de preț
1,15 RON - 1,15 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    12.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10424193

Interval de preț
1,4512 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 20.0 mm

10379127

Interval de preț
1,9714 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10221198

Interval de preț
79,2709 RON - 64,5804 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M4 35.0 mm

10157572

Interval de preț
2,1632 RON - 2,1632 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

10157725

Interval de preț
1,276 RON - 1,276 RON

Niveluri de stoc
316 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    20.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10221105

Interval de preț
60,4868 RON - 49,2876 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790