Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
582 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă distanțier Material Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,9697 RON - 0,9697 RON 8500 În stoc
Hexagonal
PA
M3
5.0 mm
0,863 RON - 0,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
15.0 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M2
12.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
1,0679 RON - 1,0679 RON 250 În stoc
Hexagonal
PA
M3
8.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M5
18.0 mm
4,9503 RON - 5,0521 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
40.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
8.0 mm
0,7929 RON - 0,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
1,8016 RON - 1,8016 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
1,2363 RON - 1,2363 RON Solicitați termenul de livrare aici
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
54,1263 RON - 66,4475 RON 20 În stoc
PEEK
18.0 mm
1,1928 RON - 1,3247 RON 14 În stoc
Hexagonal
PA
M3
8.0 mm
1,8242 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
2,6318 RON - 2,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PPS
M2.5
5.0 mm
4,0415 RON - 6,1887 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M3
40.0 mm
2,9189 RON - 4,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
20.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
  • din 30
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10157336

Interval de preț
0,9697 RON - 0,9697 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M3 8.0 mm

10157411

Interval de preț
1,0679 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 18.0 mm

10221174

Interval de preț
66,4475 RON - 54,1263 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Interval de preț
1,3247 RON - 1,1928 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6