Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,3997 RON - 3,9152 RON 50 În stoc
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6974 RON - 1,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
25.4 mm
0,8504 RON - 1,5436 RON 11000 În stoc
4.0 mm
28.6 mm
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,0623 RON - 1,0623 RON 200 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Mamă
1,1296 RON - 1,1296 RON 400 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Mamă
1,0623 RON - 1,0623 RON 4500 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,943 RON - 0,943 RON 276 În stoc
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Mamă
1,6559 RON - 1,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Mamă
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Mamă
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Mamă
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Mamă
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Mamă
1,357 RON - 1,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Mamă
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Mamă
  • din 11
Suport fixare cu siguranță M3 10.0 mm Negru Nailon

10370360

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
Suport fixare cu siguranță 28.6 mm Natural Nailon 6/6

10067697

Interval de preț
1,5436 RON - 0,8504 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport fixare cu siguranță M3 5.0 mm Negru Nailon 6/6

10174494

Interval de preț
1,0623 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Mamă
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
Suport fixare cu siguranță 18.0 mm Negru Nailon 6/6

10174432

Interval de preț
1,1296 RON - 1,1296 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Negru
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm Negru Nailon 6/6

10174517

Interval de preț
1,0623 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Negru
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm Negru Nailon 6/6

10174784

Interval de preț
0,943 RON - 0,943 RON

Niveluri de stoc
276 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Negru