Meniu Caută

Distanțiere - montate prin apăsare

În stoc

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6721 RON - 0,6721 RON 474 În stoc
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,601 RON - 0,601 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,562 RON - 0,6245 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,7704 RON - 1,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,8447 RON - 0,8447 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,6721 RON - 0,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,5449 RON - 0,5449 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,6325 RON - 0,6325 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,6721 RON - 0,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,6574 RON - 0,7305 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,5893 RON - 1,3355 RON 1800 În stoc
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,9456 RON - 1,0506 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,6721 RON - 0,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,5739 RON - 1,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
1,2116 RON - 1,2116 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,7044 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022245

Interval de preț
0,6721 RON - 0,6721 RON

Niveluri de stoc
474 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime cap de blocare
    3.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151389

Interval de preț
1,3355 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.8 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm