Meniu Caută

Distanțiere nefiletate hexagonale

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Cod Serie: SR2791

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Distanța între suprafețele plate Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,1894 RON - 0,1894 RON 500 În stoc
4.8 mm
9.5 mm
0,5796 RON - 0,5796 RON 1700 În stoc
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,2905 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
22.2 mm
1,5338 RON - 1,5919 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,2666 RON - 0,2666 RON 1000 În stoc
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,5528 RON - 0,5528 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
44.5 mm
1,8246 RON - 1,8246 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
76.2 mm
1,1226 RON - 1,1226 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,428 RON - 0,428 RON 400 În stoc
4.8 mm
#4
44.5 mm
0,4532 RON - 0,4532 RON 400 În stoc
6.4 mm
#4
31.8 mm
0,2147 RON - 0,2147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,2778 RON - 0,2778 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,341 RON - 0,341 RON 1000 În stoc
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,2666 RON - 0,2666 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,442 RON - 0,442 RON 1000 În stoc
6.4 mm
#4
25.4 mm
1,3654 RON - 1,3654 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
#4
50.8 mm
0,428 RON - 0,428 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,3157 RON - 0,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
25.4 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
76.2 mm
  • din 5
Separator Hexagonal 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

10010372

Interval de preț
0,1894 RON - 0,1894 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri deschis
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Distanța între suprafețele plate
    4.8 mm
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator Hexagonal 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Interval de preț
0,5796 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
Separator Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Interval de preț
0,2666 RON - 0,2666 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4
  • Distanța între suprafețele plate
    4.8 mm
Separator Hexagonal 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Interval de preț
0,428 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4
  • Distanța între suprafețele plate
    4.8 mm
Separator Hexagonal 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

10010433

Interval de preț
0,4532 RON - 0,4532 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri deschis
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
Separator Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

10010488

Interval de preț
0,341 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri deschis
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
Separator Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm CPVC

10010518

Interval de preț
0,442 RON - 0,442 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri deschis
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm