Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2383 RON - 0,2942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4187 RON - 1,3693 RON | 400 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2265 RON - 0,2796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2246 RON - 0,2773 RON | 1000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2299 RON - 0,2839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,2733 RON - 0,3374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2246 RON - 0,2773 RON | 2200 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4123 RON - 0,509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2406 RON - 0,297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,225 RON - 0,2777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,444 RON - 1,4507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2337 RON - 0,2886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2455 RON - 0,3031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2333 RON - 0,2881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4599 RON - 0,6898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina