Meniu Caută

Distanțier D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

Distanțier din oțel placat cu zinc de tip tată - mamă cu design înșurubat, perfect pentru asociere cu conectori D-Sub.
Numărul piesei Essentra:

10228241

Numărul piesei producătorului:

308302041152

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,4839 RON
500 - 999 1,9085 RON
1000 + 1,5296 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

248,39 RON

100 x 2,4839 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm
Lungime filet intern 3.0 mm
Lungime distanțier 5.0 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne