Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7661 RON - 20,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,1658 RON - 31,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7438 RON - 2,8339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8939 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2327 RON - 4,278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,4449 RON - 11,9423 RON | 50 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 2,4839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0791 RON - 1,9647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2136 RON - 6,3009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,357 RON - 3,8285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,9266 RON - 12,9978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,6627 RON - 5,5571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3788 RON - 6,6487 RON | 30 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,259 RON - 8,5153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,6487 RON - 9,4282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7183 RON - 9,1556 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3961 RON - 5,1782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2838 RON - 5,0099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 2,4839 RON | 40 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 18,4396 RON - 28,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina