Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
4,767 RON - 4,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
6,6086 RON - 6,6086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
5,8214 RON - 5,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
5,866 RON - 5,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
45.0 mm
5,0848 RON - 5,0848 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
40.0 mm
5,866 RON - 5,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
45.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 500 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
15.0 mm
6,7422 RON - 6,7422 RON 340 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
4,7078 RON - 5,0079 RON 300 În stoc
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
5,4056 RON - 5,4056 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
6,2242 RON - 6,2242 RON 100 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
6,7422 RON - 6,7422 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
7,6778 RON - 7,6778 RON 200 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
10,1281 RON - 10,1281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON 3500 În stoc
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
3,6627 RON - 5,7535 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
3,8311 RON - 6,0343 RON 2500 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
  • din 9
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 15.0 mm

10176641

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 30.0 mm

10176900

Interval de preț
6,7422 RON - 6,7422 RON

Niveluri de stoc
340 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 18.0 mm

10176290

Interval de preț
5,0079 RON - 4,7078 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 20.0 mm

10176689

Interval de preț
6,2242 RON - 6,2242 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 50.0 mm

10176993

Interval de preț
7,6778 RON - 7,6778 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Interval de preț
3,6767 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    9.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Interval de preț
6,0343 RON - 3,8311 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm